Komponentrækkeklemme - UKK 5-LA 24 YE/U-O - 2791401

Komponentrækkeklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 32 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, længde: 56 mm, bredde: 6,2 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, mærkespænding: 500 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2791401
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1274 -
GTIN 4017918274474
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,410 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)