Komponentrækkeklemme - UKK 5-2DIO/O-UR/UL-UR - 2791197

Komponentrækkeklemme, med integreret diode, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 4, tværsnit:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2791197
Pakningsstørrelse 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918274450
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,500 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)