Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - SOCKETTRAB A/S- 80-OG - 2788595

Ikke noget billede til rådighed

Beskyttelseskontaktstikdåse med integreret overspændingsbeskyttelse til gennemføringsindbygning, inkl. dåseafdækning 80 mm orange/brun. Termisk overvåget beskyttelseskobling mellem L og N. Med signallamper til visning af netspænding og funktionsparathed. Ekstra overspændingsafleder mellem N og PE.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2788595
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918071684
Toldtarifnummer 85363010