Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-URTK/S- 24DC - 2788278

Skilleklemme med overspændingsfinbeskyttelse, mærkespænding: 24 V DC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, lukket hus, klemmebredde: 8,2 mm, klemmehøjde: 51,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2788278
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 87 (TT-2007)
GTIN 4017918071479
Toldtarifnummer 85363010