Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-UKK5-M-F/60AC - 2788210

Etagerækkeklemme med overspændingsbeskyttelse mellem begge etager, skillekniv i den øverste etage, mærkespænding: 60 V AC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, lukket hus, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 68 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2788210
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle CL2228 -
Katalogside Side 109 (TT_2009)
GTIN 4017918071431
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,320 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland GR (Greece)