Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-UKK5-D-F/60AC - 2788207

Etagegennemgangsklemme med gasfyldt overspændingsafleder mellem begge etager som overspændingsgrovbeskyttelse til jordpotentialefrie signalkredse: 60 V AC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, lukket hus, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 68 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2788207
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle CL2228 -
Katalogside Side 89 (TT_2007)
GTIN 4017918071424
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,240 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland GR (Greece)