Etageklemme - UKKB 10/2,5-PV - 2775485

Etageklemme,  med potentialestik, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 10,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Modulbredde på bare 10,2 mm

Varedata

Bestillingsnøgle 2775485
Pakningsstørrelse 50 STK
Katalogside Side 436 (C-1-2017)
GTIN 4017918068592
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 40,300 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland TR (Turkey)