Knivskilleklemme - UDK 4-MTK-P/P BU - 2775223

Knivskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 630 V, mærkestrøm: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, længde: 63,5 mm, bredde: 6,2 mm, farve: blå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, mærkespænding: 630 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Etageklemmerne har lukkede huse
  • Pladsbesparende konstruktion ved en bredde på bare 6,2 mm
  • Komfortabel betjening af skillekniv

Varedata

Bestillingsnøgle 2775223
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1231 -
Katalogside Side 478 (C_1_2017)
GTIN 4017918068523
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,490 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)