Komponentrækkeklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Komponentrækkeklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 0,5 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, længde: 63,5 mm, bredde: 6,2 mm, farve: sort, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, mærkespænding: 500 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2775061
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1274 -
Katalogside Side 495 (C_1_2017)
GTIN 4017918068417
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,460 g
Toldtarifnummer 85318070