Komponentrækkeklemme - UDK 4-ULA 24 RD/O-U - 2775045

Illustrationen viser varianten UDK 4-ULA 230

Komponentrækkeklemme, Med rød kontrollampe, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, længde: 63,5 mm, bredde: 6,2 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2775045
Pakningsstørrelse 50 STK
Katalogside Side 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068394
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,810 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)