AS-i-gateway - FLX ASI MA PB SF - 2773597

AS-Interface (ASI)-gateway til PROFIBUS DP med standardfunktion, kapslingsklasse IP20, efter ASI-specifikation 3.0

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Fieldline Extension AS-Interface-gateway til PROFIBUS DP FLX ASI MA PB SF tillader nem integration af et AS-Interfacenetværk i et PROFIBUS DP-system. Denne komponent har et robust rustfrit stålhus i kapslingsklasse IP20 og er beregnet til brug i styretavlen.

Gatewayen tillader brug af AS-Interface-Slaves med udvidet adressering og er specificeret efter AS-Interface-specifikation 3.0.
En nedadgående kompatibilitet til AS-slaves af ældre specifikation er givet.

Ved hjælp af tasterne "Mode" og "Set" samt en 7-segmentvisning kan de tilsluttede ASI-slaves nemt adresseres over AS-Interface-gatewayen.

Dine fordele

  • Til et eller to AS-Interface-netværk
  • Hus i rustfrit stål
  • AS-Interface-specifikation 3.0
  • Kapslingsklasse IP20
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2773597
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI612 -
Katalogside Side 230 (C_6_2017)
GTIN 4046356436038
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 273,300 g
Toldtarifnummer 85176200