Decentralt I/O-modul - RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ - 2773513

Digitalt ind-/udgangsmodul til PROFINET; lysledertilslutninger efter SC-RJ-standard, 2-port-switch, 100Base-FX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, otte ind- og udgange (24 V DC, maks. 0,5 A), Push-Pull-tilslutningsteknik, robust metalhus, kapslingsklasse IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Robust metalhus
  • Omfangsrige diagnosefunktioner
  • M12 stik til periferi
  • Push-Pull-stik til PROFINET, valgfrit med fiberoptik eller Twisted Pair
  • Push-pull-stik til forsyningsspænding
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2773513
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI523 -
GTIN 4046356283342
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.195,500 g
Toldtarifnummer 85389091