Etageklemme - UKKB 5 - 2771146

Etageklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Rigelige mærkningsmuligheder

Varedata

Bestillingsnøgle 2771146
Pakningsstørrelse 50 STK
Katalogside Side 435 (C-1-2017)
GTIN 4017918068226
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,270 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)