Etageklemme - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - 2770969

Illustrationen viser UKK 3-MSTB-5,08

Etageklemme, 32-polet blokeret, mærkestrøm: 10 A, mærkespænding: 250 V, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm² AWG: 24 - 12, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, poltal: 32, deling: 5,08 mm, bredde: 88,9, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2770969
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BE1241 -
GTIN 4017918243357
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 116,400 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)