Indbygningshus, underdel - EG 22,5-GP/ABS GN - 2764056

Illustrationen viser komplet monteret variant af elektronik-indbygningshuset

Indbygningshusunderdel, med snaplåsfod og teståbning i sidedæksel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Montering uden brug af værktøj
  • Praktisk og fortrådningsvenlig ledertilslutning med solide og professionelle skrueklemmer til tilslutning af op til 2,5 mm² fleksibel (fintrådet) ledning
  • Indpræget materialemærkning uden på husdelene i henhold til den tyske lov om genbrug "Kreislaufwirtschaftsgesetz" (genbrugsevne)
  • Optimal placering af elektronikken på grund af delingsmålene på 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm og 90 mm
  • Funktionel og industritilpasset modulteknik
  • Hurtig montering ved påklipsning på alle gængse symmetriske bæreskinner efter EN 60715
  • Berørings- og forureningsbeskyttet indbygning af elektronikken (indbygningshus IP40, klemmer IP20)

Varedata

Bestillingsnøgle 2764056
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCGA -
Katalogside Side 718 (C_1_2013)
GTIN 4017918065812
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,890 g
Toldtarifnummer 85369010