Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - MT-2PE-230AC - 2763992

Bæreskinnemodul med overspændingsapparatbeskyttelse til strømforsyninger, optisk power- og fejlindikator, montering på NS 35/7,5. Mærkespænding: 230 V AC/DC, husbredde: 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2763992
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918065799
Toldtarifnummer 85363010