Overspændingsbeskyttelsesstik - UFBK-EX(I)- 24DC-ST - 2762760

Ikke noget billede til rådighed

Beskyttelsesadapter til grunddelen UFBK-EX(I), med dobbeltlederbeskyttelse til EEx-ia-strømkredse, mærkespænding 24 V DC, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Dobbeltlederbeskyttelsesadapter til EEX ib-strømkredse. Beskyttelseskaskade består af grov-, mellem- og finbeskyttelseselementer. Beskyttelsesfunktionen i aflederens interne elementer kan kontrolleres med et separat testapparat.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2762760
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918065133
Toldtarifnummer 85363010