Grænsefladekonverter - PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - 2761266

Grænsefladekonverter, til konvertering fra RS-232 (V.24) til RS-422 (V.11), med galvanisk adskillelse, 4 kanaler, til montering på bæreskinne

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • RS-422 4-leder-punkt-til-punkt-drift
  • Overførselshastighed op til 64 kBit/s
  • Førsteklasses 3-vejsadskillelse mellem forsyning, RS-232 og RS-422 til en sikker galvanisk adskillelse af potentialer med 2,5 kV
  • Integreret overspændingsbeskyttelse med transientafledning til bæreskinnen.
  • Tilslutning af dataledninger alternativt over D-SUB-stik eller stikbar skrueklemme
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2761266
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC112 -
Katalogside Side 321 (C_6_2017)
GTIN 4017918064631
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 250,080 g
Toldtarifnummer 85176200