Elektronikhus - UEGH 22,5 - 2757102

Elektronik-etageindbygningshus, komplet bestykket med 6 skruetilslutninger pr. side, til 1 printkort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Fastholdelse af op til 2 printkort
  • Poltalforøgelse via valgfrie spadestiktilslutninger UEGM-MT FS
  • Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
  • Rationel montering ved hjælp af indstukne hushalvdele

Varedata

Bestillingsnøgle 2757102
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHCCD -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 726 (C_1_2013)
GTIN 4017918063542
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 72,920 g
Toldtarifnummer 85369010