I/O-modul - IB ST 24 DI 16/4 - 2754338

Illustrationen viser variant IB ST 24 BDI 16/4

INTERBUS-ST-digital-udgangsmodul, 16 udgange, 24 V DC, 4-leder tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med skruetilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-ST digital-indgangsmoduler
De digitale INTERBUS-ST-indgangsmoduler er egnede til tilslutning af digitale styresignaler, som frembringes af bl.a. kontakter, endestop eller elektroniske nærhedsfølere.
Standardvarianterne dækker med deres funktioner de fleste behov.
Alle de fordele, som INTERBUS-ST er kendt for, som f.eks. flerledertilslutningsteknik eller stikbar modulelektronik, er naturligvis også indeholdt her.

Dine fordele

  • 16 digitale indgange
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
  • kortslutningsbeskyttelse af sensorforsyning
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2754338
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI331 -
Katalogside Side 189 (C_6_2017)
GTIN 4017918063092
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 735,400 g
Toldtarifnummer 85389091