I/O-modul - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S - 2753449

Ikke noget billede til rådighed

Digitalt ind-/udgangsmodul, kapslingsklasse IP20, bestående af: klemmedel med skruetilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Specialfunktioner ved IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S
Ved modulet IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S er indgangene 1 til 3 belagt med specialfunktioner.
Indgang 1 bruges som frigivelsessignal til specialfunktionen. Hvis indgang 1 er "Low", overtager udgangene 1 til 4 signalet fra indgang 2 og udgangene 5 til 8 signalet fra indgang 3. Denne proces sker uafhængigt af bussens styresignaler. Hvis indgang 1 bliver "High", tager udgangene tilstanden angivet af bussen.
Eksempel: I anlæg, hvor en påvirkning af udgangssignalerne skal være mulig ved hjælp af indgange på stedet (f.eks. presser), anvendes dette modul. I tilfælde af fejl kan et udgangsmodul sættes eller nulstilles uafhængigt af bussen.

Varedata

Bestillingsnøgle 2753449
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918153540
Toldtarifnummer 85389091