Tilslutningskort - IBS A 25/P CB-T - 2751865

Ikke noget billede til rådighed

Tilslutningskort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS tilslutningskort til AEG-Schneider Automation-styringer
INTERBUS tilslutningskortet IBS TSX/Q CB/I-T muliggør tilslutning af INTERBUS systemet til styringen Modicon TSX Quantum. Forbindelsen til styringssystemet sker direkte over LMS-bussen i centraldelen eller, med begrænset effektomfang, i udvidelsesmodulgruppen.
Dataudvekslingen med deltagerne i INTERBUS sker over styringen interne State-RAM, som projekteres over ConCept/Modsoft-konfiguratoren. IBS A25 DCB/I-T forbinder INTERBUS systemet med styringerne Modicon TSX A250, A350 og A500. Tilslutningen til styringen etableres over Modnet 1/SFB-. Modulet emulerer over denne forbindelse til A250 op til 15 og til A350/A500 op til 16 udvidelsesmodulgrupper. Deltagerne i INTERBUS vises som systemegne DEP... og DAP...-moduler i disse emulerede modulgrupper.
Hver indbygningsplads i central- eller udvidelsesmodulgruppen kan bruges til optagelse af tilslutningskort. Tilslutningen af 24 V DV forsyningsspændingen sker separat over COMBICON-stik.
IBS A25/P CB/I-T muliggør tilslutning af INTERBUS systemet til styringen Modicon TSX A250. Tilslutningskortet er direkte PAB-deltager (parallel anlægsbus) og kan placeres i centralmodulgruppen i A250 på en vilkårlig indbygningsplads i I/O-området. IB-ST-stationerne emuleres i PLC-softwaren ALD som modulgruppe. Dataudvekslingen med deltagerne i INTERBUS sker, som ved systemegne periferimoduler, over signalhukommelsen i A250, som konfigureres over bestykningsliste-editoren.
Den anlægsspecifikke parametrering af INTERBUS systemet og tilslutningskortet gemmes centralt på et flashkort, stikbart ved IBS A25 DCB/I-T og fast ved IBS TSX/Q CB/I-T.

Varedata

Bestillingsnøgle 2751865
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918126889
Toldtarifnummer 85389091