Busterminal - IBS ST ZF 24 BK-T - 2750743

Illustrationen viser variant IBS ST 24 BK BK-LK

INTERBUS-ST-busterminal, 24 V DC, med 9-polet D-SUB-stik, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med fjederkrafttilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS ST standard -busterminaler
INTERBUS-busterminalen forbinder ind-/udgangsmodulerne i en ST-station med INTERBUS-netværket.
Afhængig af det anvendte overførselsmedium er busterminalerne konstrueret med forskellige bustilslutninger. Til kobberledere leveres de med D-SUB- og MINI-COMBICON-stik. Varianterne til lysledertilslutning er bestykket med F-SMA-stik.
Busterminalerne fås i to forskellige effektklasser. De kan betjene maks. 4 eller 8 ind-/ udgangsmoduler på en busterminal.
Inden i en modulær INTERBUS-ST-station overtager busterminalen følgende funktioner:
- opfriskning af INTERBUS-fjernbussignaler
- potentialeadskillelse i fjernbus-elementerne
- Afkobling af den videreførende fjernbus eller af de tilsluttede ind-/udgangsmoduler fra INTERBUS-netværket pr. software-kommando
- forsyning af de tilsluttede ind-/udgangsmoduler med en potentialadskilt spændingsforsyning ved hjælp af et integreret netapparat

Dine fordele

  • Op til 8 I/O-moduler kan tilsluttes
  • Kobber- eller lysledertilslutning
  • Stikbar fjederkrafttilslutning i direkte tilslutningsteknik

Varedata

Bestillingsnøgle 2750743
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI311 -
GTIN 4017918108403
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 470,000 g