I/O-modul - IB ST ZF 24 DI32/2 - 2750675

Illustrationen viser variant IB ST 24 BDI 32/2

INTERBUS-ST-digital-udgangsmodul, 32 udgange, 24 V DC, 2-leder tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med fjederkrafttilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-ST digital-indgangsmoduler
De digitale INTERBUS-ST-indgangsmoduler er egnede til tilslutning af digitale styresignaler, som frembringes af bl.a. kontakter, endestop eller elektroniske nærhedsfølere.
Standardvarianterne dækker med deres funktioner de fleste behov.
Alle de fordele, som INTERBUS-ST er kendt for, som f.eks. flerledertilslutningsteknik eller stikbar modulelektronik, er naturligvis også indeholdt her.

Dine fordele

  • 32 digitale indgange
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2750675
Pakningsstørrelse 1 STK
GTIN 4017918126902
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 740,000 g
Toldtarifnummer 85389091