I/O-modul - IB ST ZF 24 AO 4/SF - 2750604

Illustrationen viser variant IB ST 24 AO 4/SF

INTERBUS-ST-analog-udgangsmodul, D/A-opløsning 13 bit, 4 udgange, 0 - 20 mA, 0 til 10 V, bestående af: klemmedel med fjederkrafttilslutning og modulelektronik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Disse analoge INTERBUS-ST-udgangsmoduler er velegnede til tilslutning af alle aktuatorer der, arbejder med normerede spændings- eller strømområder hhv. fra 0 til 10 V og fra 0(4) til 20 mA eller fra -10 V til +10 V.
For alle kanaler stilles begge signaler til rådighed parallelt således, at både "strøm-" og "spændings-"aktuatorer kan tilsluttes mellem hinanden.
- Alle sædvanlige aktuatorer kan tilsluttes direkte uden anvendelse af yderligere rangerklemrækker.
- Diagnose-LED'er informerer til enhver tid direkte om driftstilstanden.
- Alle modulerne kan mærkes individuelt på det store, opklappelige tekstfelt. Mærkningen af ind-/udgangene foretages enten manuelt, med plotter eller med printer.
- Modulelektronikken er udført stikbart, dvs. at den passive grundklemmeblok i tilfælde af fejl forbliver monteret på bæreskinnen, uden at ledningerne demonteres, mens den aktive elektronik kan udskiftes hurtigt og enkelt uden brug af værktøj.
- Sikringer er tilgængelige udefra på sådan en måde, at en fejl kan rettes på et minimum af tid.
- Forbindelsen til jordlederen oprettes direkte via bæreskinnen.
- Ledertilslutningerne kan mærkes individuelt med standardmærkningstilbehør, f.eks. type ZB 6 osv.

Varedata

Bestillingsnøgle 2750604
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918140045
Toldtarifnummer 85389091