Busterminal - IBS RT 24 BK RB-T - 2750484

INTERBUS-ST-busterminal, 24 V DC, 9-polet D-SUB, kapslingsklasse IP20, med fjernbusstik, uden stiksæt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-RT-busterminal med fjernbusstik
Den nye INTERBUS-RT-busterminal med fjernbusstik giver ved hjælp af sin T-koblingsfunktionalitet brugeren mulighed for at opbygge træstrukturer på en økonomisk måde. I forbindelse med tilslutningskortene af Generation 4 kan der defineres op til 16 niveauer. Ved hjælp af denne struktur kan brugeren optimere sine kablingsveje yderligere. Opbygningen af et anlæg med INTERBUS-RT-moduler er ikke kun en fordel ved kabelføringen, men også i forbindelse med funktionelle krav ved applikationen. På denne måde kan f.eks. enkelte bussegmenter til- eller frakobles eller stikledninger til kabelkædeapplikationer realiseres. INTERBUS-RT-modulet bidrager altså væsentligt til en forøgelse af fleksibilitet og forenkling af ændrings- og vedligeholdelsesarbejder, ikke mindst fordi det er muligt at idriftsætte enkelte anlægsdele. Det gør det lettere senere at foretage anlægsudvidelser og -ændringer. Modulets service- og diagnosefunktioner øger overskueligheden over anlægget og gør det muligt at foretage en hurtig lokalisering og afhjælpning af fejl i tilfælde af forstyrrelser. Busterminalen IBS RT 24 BK RB-T er yderligere udstyret med en rekonfigurationsindgang og en alarmudgang. På grund af det lille format kan busterminalen indbygges i ekstremt små styretavler direkte på stedet. Modulet finder anvendelse alle steder, hvor der skal opbygges et fjernbusstik, og hvor der ikke er behov for ekstra ind-/udgange. Til konvertering af datasignaler fra kobberledninger til lysledere står INTERBUS-tilslutningsstikkene IBS OPTOSUB og OPTOSUB-PLUS til rådighed.

Varedata

Bestillingsnøgle 2750484
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918140076
Toldtarifnummer 85389091