I/O-modul - IBS RT120/230 DO 16-T - 2750468

INTERBUS-RT digitalt ind-/udgangsmodul, 16 udgange, 24-230 V AC, 500 mA, 2-leder-tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP20, uden stiksæt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-RT-moduler med digitale udgange
Disse INTERBUS-RT-udgangsmoduler er tænkt som en økonomisk løsning med henblik på anvendelse i maskiner og anlæg med få ind-/udgangspunkter. Da busterminalfunktionen er integreret i modulerne, er opbygningen meget kompakt.
De digitale udgangsmoduler er til rådighed med 16 eller 32 udgange i spændingsvarianterne 24 V DC, 120 V AC og 230 V AC og en udgangsstrøm på 0,5 A.
Tilslutningen af sensorerne/aktuatorerne sker direkte på modulet i 1-, 2-, 3- eller 4-leder-tilslutningsteknik direkte på modulet ved hjælp af stikbare COMBICON-skrueklemmer eller fjederkraftklemmer. De enkelte tilslutningsstik er kodet for at undgå ombytning under installationen.
Ved anvendelse af stikbare tilslutningsklemmer og D-SUB-stik til tilslutning af INTERBUS opnås en stående tilslutning. I tilfælde af fejl eller ændringer kan modulerne således udskiftes hurtigt og enkelt.
Den elektriske kontakt til jordforbindelsen dannes ved montering på bæreskinnen eller direkte på en montageplade.
Til rangering af yderligere potentialniveauer står der flere forskellige rangeradaptere til rådighed.
I/O-status-LED'er og busdiagnosevisning informerer til enhver tid om modulernes tilstand.
Alle modulerne kan mærkes individuelt i det store tekstfelt. Mærkningen af ind-/udgangene foretages enten manuelt, med plotter eller med printer. Reservetekstfelter til alle modultyper tilbydes naturligvis også.
Til konvertering af datasignaler fra kobberledninger til lysledere står INTERBUS-tilslutningsstikket OPTOSUB-PLUS til rådighed.

Varedata

Bestillingsnøgle 2750468
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918108359
Toldtarifnummer 85389091