Mærkeskilte til klemmer - ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 2749576

Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid, mærket, på langs: L1, L2, L3, N, GND, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 18 mm, skriftfelt: 18 x 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes med CMS-system eller med hånden med B-STIFT.
  • Bestående af fem stk. 17,5 mm enkeltskilte.
  • Mærkestrimler

Varedata

Bestillingsnøgle 2749576
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2122 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 63 (C_6_2013)
GTIN 4017918099237
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,560 g
Toldtarifnummer 49119900