RJ45-stik - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856

Illustrationen vises FL PLUG RJ45 GN/2

RJ45-stik, skærmet, med bøjningsbeskyttelsestylle, 2 stk., grå til lige kabler, til konfektionering på stedet. Det anbefales at bruge stiksættet med grå bøjningsbeskyttelsestyller til lige forbindelser.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2744856
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAFF -
Katalogside Side 50 (C_5_2017)
GTIN 4017918607579
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,690 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland US (United States)