Netværkskabel - FL CAT5 HEAVY CONF/ - 2744827

Illustrationen viser en ikke-konfektioneret variant uden RJ45-stik

CAT5-SF/UTP-kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), kraftigt installationskabel 2 x 2 x 0,22 mm², massive ledere, skærmet, udvendig kappe: diameter 7,8 mm, indvendig kappe: diameter 5,75 mm ± 0,15 mm, konfektioneret i begge sider med RJ45-stik, crossover eller line

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2744827
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAFF -
Katalogside Side 390 (C_8_2015)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444993