Busterminal - PB IL 24 BK DIO 16/16 - 2742638

Inline, Busterminal, PROFIBUS DP, D-SUB-9-bøsning, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen 500 kBit/s, kapslingsklasse IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Denne vare er et sæt bestående af en buskobler, en digital indgangsklemme med 16 indgange og en digital udgangsklemme med 16 udgange.
Sættet danner en Inline-station, som kan udvides med flere Inline-klemmer.
Inline-stationen er beregnet til anvendelse i et PROFIBUS-netværk og er bindeleddet til Inline-I/O-systemet.
Ved buskobleren kan du montere op til 63 Inline-deltagere efter hinanden.
Til integrering af Inline-stationen i programmeringssystemet fås en GSD-fil, der passer til.
Denne fil kan hentes på adressen phoenixcontact.net/products under produkter til download.
Denne buskobler understøtter ingen PROFIsafe-moduler. Til dette anvendes buskobleren IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC.

Dine fordele

  • 16 digitale indgange
  • 16 digitale udgange
  • Diagnose- og statusvisninger
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2742638
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 255 (AX-2009)
GTIN 4017918819347
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 395,000 g
Toldtarifnummer 85389091