Busterminal - IBS IL 24 BK-DSUB - 2742104

INTERBUS-buskobler, D-SUB-tilslutning, 24 V DC, uden tilbehør

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Busterminalen kobler en Inline-station til Interbus-fjernbussen. Den stiller forsyningsspændingerne U L og U ANA til rådighed for de tilsluttede deltagere.
Kendetegn
- Fjernbus-tilslutninger i kobberteknik over D-SUB-stikforbindelser
- Galvanisk adskillelse af fjernbus-segmenter
- Automatisk konfiguration af den videreførende grænseflade som fjernbus- eller lokalbus-grænseflade
- Understøttelse af op til 15 tilsluttede klemmer med fjernbusstik

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2742104
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 39 (AX-2007)
GTIN 4017918876777
Toldtarifnummer 85389091