Busterminal - IBS IL 24 BK-T/U - 2742094

Illustrationen viser en produktvariant af artiklen

INTERBUS-buskobler, kobbertilslutning, 24 V DC, uden tilbehør

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Interbus-busterminalerne forbinder klemmerne i en Inline-station med Interbus-netværket. For at tilkoble Interbus-fjernbussen anvendes enten kobberleder- eller en lysledertilslutning. Tilslutningen af fjernbusledningen til busterminalen sker over et Interbus Inline skærmstik (kobber). Busterminalen overtager følgende funktioner i en Inline-station:
- opfriskning af Interbus-fjernbussignaler
- afkobling af den videreførende fjernbus eller de tilsluttede ind-/udgangsklemmer pr. softwarekommando
- forsyning af tilsluttede ind-/udgangsmoduler ved hjælp af en integreret netadapter
- tilslutning til funktionsjord ved montering på bæreskinnen.
Inline-klemmerne kan mærkes ved hjælp af opklappelige mærkningsfelter. De bestykkes med mærkeark, som kan tekstes individuelt afhængigt af anvendelsen. Desuden står mærkestrimlerne ZB-FM-6-... til rådighed til mærkning af klemmestederne.
Ved projekteringen skal det bemærkes:
Den samlede logikstrøm fra alle de klemmer, der er tilsluttet en Inline-busterminal, må ikke overskride det totale tilladte strømforbrug på 2 A. Afhængigt af stationskonfigurationen kan antallet af klemmer, der kan tilsluttes, således være mindre end 63.

Dine fordele

  • Fjernbustilslutninger i kobberteknik
  • Galvanisk adskillelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2742094
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 39 (AX-2007)
GTIN 4017918810863
Toldtarifnummer 85389091