Manuel adresseringsenhed - ASI CC ADR - 2741338

Manuel adresseringsenhed til ASI-moduler

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

I et AS-Interfacesystem har hver deltager (slave) en entydig kommunikationsadresse. Adressetildelingen kan finde sted over masteren eller over en adresseringsenhed. Adresseringsenheden letter arbejdet med idriftsættelsen af et AS-Interfacesystem. Takket være den kan busdeltagere hurtigt og enkelt forsynes med en adresse, uden at der behøver at være en reel busopbygning til stede. Derudover kan hele bussegmenter læses med adresseringsenheden. Slaves kan kontrollere ind- og udgangenes funktion. Adresseringskomponenten understøtter de udvidede funktioner i AS-Interface-specifikationen 3.0. Ved F-Line-modulerne og ME-Line-modulerne anvendes et specielt adresseringskabel med Chinch-tilslutning. S-Line-modulerne kan tilsluttes adresseringsenheden over et standard M12/M12 kabel.

Varedata

Bestillingsnøgle 2741338
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 226 (C-6-2017)
GTIN 4017918190453
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 469,100 g
Toldtarifnummer 85389091
Oprindelsesland SG (Singapore)