AS-i-gateway - ASI MA PB PL - 2741244

AS-i-Gateway til Profibus DP, 31 A/B-Single-Slaves, kapslingsklasse IP65, inkl. EMS-underdel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Denne AS-Interface-gateway tillader tilslutning af et AS-i 2.0-system til Profibus. Det er en Profibus DP-deltager i kapslingsklasse IP65. Dataoverførselshastigheder på op til 12 Mbaud understøttes og indstilles automatisk.
Projektering af AS-i-systemet foretages direkte på apparatet ved hjælp af indtastning eller ved parametrering via software. Til visning af status og fejldiagnose er gateway udstyret med en 2-cifret 7-segmentskærm.

Varedata

Bestillingsnøgle 2741244
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918190040
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,010 g
Toldtarifnummer 85389091