AS-i-gateway - ASI MA IB PL - 2741215

AS-i-Gateway til INTERBUS fjernbus, 31 Single-Slaves, Schutzart IP65, inkl. EMS-underdel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Denne AS-Interface-gateway tillader tilslutning af et AS-i 2.0-system til INTERBUS. Det er en INTERBUS fjernbusdeltager i kapslingsklasse IP65.
Projektering af AS-i-systemet foretages direkte på apparatet ved hjælp af indtastning eller ved parametrering via software. Problemfri integration af AS-Interface i INTERBUS sker via softwaren CMD. Til visning af status og fejldiagnose er gateway udstyret med en 2-cifret 7-segmentskærm.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2741215
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 296 (AX-2005)
GTIN 4017918189983
Toldtarifnummer 85389091