Decentralt I/O-modul - ASI IO PL DO 4/4 - 2741082

Illustrationen viser udgaven ASI IO PL DI 4/4

Digitalt AS-i-ind-/udgangsmodul, 4 digitale udgange, 24 V DC, 2 A, 2-leder-tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

De digitale AS-Interface P-Line ind-/udgangsmoduler i kapslingsklasse IP67 gør det muligt at tilslutte digitale sensorer eller aktuatorer til AS-i over fjederkraftklemmer og Pg-forskruninger.
Modulernes tilslutning til AS-i sker ved hjælp af fladkabel-gennemtrængningsteknikken eller med rundkabler over de standardiserede EMS/EEMS-underdele. Til det kræves separate montageplader.
AS-i IO-Code 8
AS-i ID-Code 0
Digitale indgange: 0
Digitale udgange: 4
Driftstrøm fra AS-i: 60 mA
Aktuatorstrøm op til 2 A pr. udgang
Aktuatorstrøm op til i alt 4 A

Varedata

Bestillingsnøgle 2741082
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918189907
Toldtarifnummer 85389091