Decentralt I/O-modul - ASI IO FL DIO 4/2/2 - 2741024

AS-i-ind-/udgangsmodul, Single-slave, 2 digitale indgange, 24 V DC, 2-, 3- og 4-leder-tilslutningsteknik, 2 digitale udgange, 24 V DC, 2 A, 2- og 3-leder-tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

De digitale AS-Interface F-Line ind-/udgangsmoduler i kapslingsklasse IP67 gør det muligt at tilslutte digitale sensorer eller aktuatorer til AS-i over M12-stik.
Modulernes tilslutning til AS-i sker ved hjælp af fladkabel-gennemtrængningsteknikken. Dertil bliver der brug for den separate monteringsplade 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4.
AS-i IO-Code 3
AS-i ID-Code F
Digitale indgange: 2
Digitale udgange: 2
Driftstrøm fra AS-i: 30 mA
Sensorstrøm op til i alt 200 mA
Aktuatorstrøm op til 2 A pr. udgang

Varedata

Bestillingsnøgle 2741024
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918189846
Toldtarifnummer 85389091