Decentralt I/O-modul - FLM TEMP 4 RTD M12 - 2736819

Lokalbusmodulet har 4 indgange til modstandstemperatursensorer. Funktioner: 180 µs A/D-konverteringstid, måleværdivisning i 16 bit-værdier, 500 KBd/2 MBd kan omkobles, PCP-konfiguration, kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, M12 lyntilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Fleksibel tilførsel af spændingsforsyning
  • SPEEDCON-lynaflåsning
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
  • Diagnose- og statusindikatorer
  • Gennemgående tilslutning over M12 stik

Varedata

Bestillingsnøgle 2736819
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI443 -
GTIN 4046356163248
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 280,000 g
Toldtarifnummer 85176200