Decentralt I/O-modul - FLS CO M12 DIO 8/8 M12 - 2736482

Stand-Alone-modulet til CANopen® har 8 digitale indgange og 8 digitale udgange, som hver især kan belastes med 500 mA. M12 tilslutningen sker med lyntilslutningsteknik. 24 V DC-forsyningen er beskyttet mod kortslutning og overbelastning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Fleksibel tilførsel af spændingsforsyning
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
  • Diagnose- og statusindikatorer
  • SPEEDCON-lynaflåsning
  • Adressekodeomskifter med direkte adgang
  • Gennemgående tilslutning over M12 stik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2736482
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI4A3 -
GTIN 4017918974275
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 350,000 g
Toldtarifnummer 85176200