Decentralt I/O-modul - FLS IB M12 DI 8 M12 - 2736013

Stand-Alone-modulet til INTERBUS har 8 digitale indgange. M12 tilslutningen sker med lyntilslutningsteknik. 24 V DC-forsyningen er beskyttet mod kortslutning og overbelastning. Modulets mærkestrøm er på 600 mA.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet bruges til registrering af digitale signaler.

Dine fordele

  • Fleksibel tilførsel af spændingsforsyning
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
  • Diagnose- og statusindikatorer
  • SPEEDCON-lynaflåsning
  • Gennemgående tilslutning over M12 stik
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2736013
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI4A1 -
Katalogside Side 236 (C_6_2017)
GTIN 4017918899639
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 310,000 g
Toldtarifnummer 85176200