Decentralt I/O-modul - IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK - 2734918

Digitalt ind-/udgangsmodul til INTERBUS; lyslederteknik med 500 kBaud, otte indgange (24 V DC), fem relæudgange (12 V AC til 440 V AC, maksimalt 2 A), sensortilslutning over 5-polede M12 bøsninger, robust metalhus, kapslingsklasse IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Robust metalhus
  • Omfangsrige diagnosefunktioner
  • M12 stik til digitale indgange
  • COMBICON-stik til relæudgange
  • Ruggedline-stik til INTERBUS med fiberoptik og forsyningsspænding
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2734918
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 288 (AX-2011)
GTIN 4017918984137
Toldtarifnummer 85389091