Motorstyringer - IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK - 2734769

Elektromekanisk motorstyring til reverserbar drift til INTERBUS; lyslederteknik med 500 kBaud, indgange (24 V DC), integreret motorværn (220 V AC til 440 V AC, maksimalt 8 A), sensortilslutning over 5-polede M12 bøsninger, robust metalhus, kapslingsklasse IP67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Robust metalhus
  • Nødbetjening på modulet eller via eksterne betjeningselementer
  • Omfangsrige diagnosefunktioner inkl. motorstrømsovervågning
  • Ruggedline-stik til INTERBUS med fiberoptik og forsyningsspænding
  • COMBICON-stik til motorudgang
  • M12 stik til digitale indgange
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2734769
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI517 -
Katalogside Side 237 (C_6_2017)
GTIN 4017918906863
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3.800,000 g
Toldtarifnummer 85389091