Motorstyringer - IBS IP 400 ME-MLR 1-8A DI4F - 2732952

Illustrationen viser varianten IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

Elektromekanisk motorstyring, modulelektronik uden husunderdel, 1 kanal til direkte motorstart

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

>>! Reserveartikel (Modulelektronik) til motorstyring: 27 27 996 IBS IP 400 MLR 1-8A DI 4/4-F uden husunderdel 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - se motorstyringstilbehør) !<<
INTERBUS-drive shuttle-motorstyringsmoduler gør det muligt at styre vekselstrøms-standardmotorer over INTERBUS og fås i to husvarianter.
Standardhuset i kapslingsklasse IP 54 egner sig især til anvendelse direkte på maskiner og anlæg inden for transportteknik, mens de rustfrie varianter i kapslingsklasse IP67 er konstrueret til montering i anlæg inden for levnedsmiddelindustrien.
INTERBUS-drive shuttle-modulerne findes i forskellige varianter og dækker dermed de vigtigste applikationer.
Motorstyringsmodulerne med 1 eller 2 kanaler kan styre motorer med direkte motorstart, og til applikationer med forskellige omløbsretninger fås varianter til reverserbar drift.
Kræves der forskellige hastigheder, tilbyder INTERBUS-frekvensomformermodulet en passende styring.
Andre kendetegn er:
- Enkel montering og stikbar tilslutningsteknik
- Mulighed for at udskifte modulelektronikken
- Effekttilslutning:
Motorstyring 400 V AC/20 A
Frekvensomformer 500 V AC/20 A
- Omfangsrige status- og diagnosevisninger på modulet
- Idriftsættelse uden bus mulig med manuel betjeningsfunktion (ved VFD derudover over RS-232)
- Initiatorindgange til tilslutning af sensorer
- Rustfrie stålhuse med høj bestandighed overfor rengøringsmidler
- Anlægsorienterede stålhuse med stikbare kabelgennemføringer til færdigkonfektionerede kabler

Varedata

Bestillingsnøgle 2732952
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918173623
Toldtarifnummer 85389091