I/O-modul - IB L2 BOX 24 PWR IN DI 4/4 M12 - 2732392

Illustrationen viser IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Tilførselsmodul, 4 digitale indgange, 24 V DC, 4-leder-tilslutningsteknik, tilførselsmulighed til ekstra spændingsforsyning, kapslingsklasse IP65/67

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS-Loop2-digital-forsyningsmodulet i kapslingsklasse IP67 muliggør en efterfølgende forsyning af INTERBUS-Loop2-spændingsforsyningen. Dette kan f.eks. blive nødvendigt, hvis den maksimale effektlængde mellem to deltagere, som er angivet i systemparametrene, overskrides i en applikation. Her gør anvendelsen af forsyningsmodulet det muligt at tilpasse INTERBUS-netværket optimalt til de forskellige krav.
Ligesom spændingsforsyningen tilsluttes modulet til INTERBUS-Loop2 ved hjælp af QUICKON-lyntilslutningsteknik.
Modulets fire digitale indgange gør det muligt at tilslutte fire sensorer over M12-stik.

Varedata

Bestillingsnøgle 2732392
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918171391
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 239,400 g
Toldtarifnummer 85389091