Styring - ILC 200 UNI - 2730909

INTERBUS-Inline-Control, med potentialeadskillelse, Remote Field Controller til INTERBUS-Inline, uden tilbehør

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Inline-kontroller
Med ILC 200 UNI bliver alle Inline-stationer en decentral funktionsenhed. ILC200 UNI installeres under en Inline-buskobler (INTERBUS, PROFIBUS, DeviceNet™, Ethernet...). Den styrer alle Inline-stationens signaler i hvert fieldbussystem. Dermed opnås den maksimale uafhængighed af det underordnede fieldbussystem.
Funktionerne, der kan udføres med ILC200UNI, strækker sig fra nøddriftfunktioner, hvis den overordnede fieldbus svigter, til redundansfunktionaliteter og procesdataforarbejdning helt hen til den decentrale funktionsenhed.
Kontrolleren anvendes hovedsageligt inden for anlægsbygning, hvor kundernes krav til fieldbussystem og decentral styring konstant skifter. Med ILC 200 UNI kan funktionsenheder holdes identiske selv ved skiftende underordnet fieldbus. Dermed spares der omkostninger ved engineering og idriftsættelse.
Hurtige ind-/udgange, som kan anvendes fleksibelt i forskellige driftstyper som interruptindgang, funktionstælling og pulsgenerator, sørger for korte reaktionstider på stedet.
Programmeringen af Inline-kontrolleren sker ensartet og gennemgående ved hjælp af automatiseringssoftwaren PC WORX i IEC 61131.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2730909
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 92 (AX-2005)
GTIN 4017918909109
Toldtarifnummer 85371091