I/O-modul - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 - 2730064

Illustrationen viser varianten IBS IP CDIO/R 24-8

Digitalt ind-/udgangsmodul, til anvendelse i robotter, IP65 beskyttelse, 12 indgange, 24 V DC, 4-leder-tilslutningsteknik og 4 udgange, 24 V DC, 0,5A/2A, 3-leder-tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Som ind-/udgangsmodul for robotkonceptet fås modulerne IBS IP CDIO/R24.... Metalhuset muliggør anvendelse i svejseapplikationer. Det kan anvendes direkte på svejsetransformatoren på grund af monteringen på en klemkasse. Modulerne tilsluttes over et 17-polet rundstik. Foruden INTERBUS og spændingsforsyningen fører dette to yderligere signalledninger til konstantstrømregulering (KSR) og til sekundærkredsovervågning (SKÜ). Disse signaler indsløjfes på undersiden af .../SF-enhederne og kræves ved svejsestrømstyringen til regulerings- og overvågningsopgaver. Der fås to modultyper: Modulet IBS IP CDIO/R 24-8 ...råder over 8 kanaler som valgfrit kan anvendes som indgange eller udgange. Modulet IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 .. råder over 12 indgange og 4 udgange.

Dine fordele

  • 12 digitale indgange
  • 4 digitale udgange
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2730064
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNIA23 -
GTIN 4017918437329
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 633,000 g