Afgreningsklemme - IBS IL 24 RB-T - 2727941

Interbus-forgreningsklemme, uden tilbehør, med fjernbusstik, 24 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Med denne Inline-busterminal kan en fjernbusafgrening åbnes direkte fra en INLINE-station.
Dermed gives der mulighed for at udvide Interbus-netværket med flere systemniveauer. Der kan i alt styres op til 15 niveauer i netværket.
Tilslutningen til den afgående fjernbusforgrening sker over et Inline-skærmstik.
Klemmerne kan mærkes ved hjælp af opklappelige mærkningsfelter. De bestykkes med mærkeark, som kan tekstes individuelt afhængigt af anvendelsen. Desuden fås mærkestrimlerne ZBFM -6-... til mærkning af klemmestederne.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2727941
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 42 (AX-2007)
GTIN 4017918185589
Toldtarifnummer 85389091