Inline-klemme - IB IL 24 SEG-ELF - 2727789

Inline-segmentklemme, uden tilbehør, 24 V DC, elektronisk sikring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Med denne klemme kan du inden for en hovedkreds opbygge en delkreds (segmentkreds).
Klemmen bruges ikke til spændingsforsyning. Den har derfor heller ingen elementer til beskyttelse mod fejltilslutning og overspænding.
Denne klemme har LED til busdiagnose. Den optager to indgangsdatabits, som angiver status for den elektroniske sikring.

Dine fordele

  • Automatisk opbygning af segmentkredsen i hovedkredsen med en intern sikring
  • Sikring af segmentkredsen via en elektronisk sikring med kortslutningsstrømbegrænsning
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2727789
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 61 (AX-2007)
GTIN 4017918363154
Toldtarifnummer 85389091