Inline-klemme - IB IL 24 SEG/F - 2727747

INLINE-segmentklemme, uden tilbehør, 24 V DC, med sikring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Med denne klemme kan du inden for en hovedkreds opbygge en sikret delkreds (segmentkreds).
Den interne sikring sikrer segmentkredsen.
Klemmen bruges ikke til spændingsforsyning. Den har derfor heller ingen elementer til beskyttelse mod fejltilslutning og overspænding.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2727747
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 60 (AX-2007)
GTIN 4017918168216
Toldtarifnummer 85389091